Cabo de ligação para PSM/PDU

Artigo não.: DK 7200216

Cabos de ligação e extensão com diferentes tipos de conectores/tomadas (contato de segurança/C19/C20).

Artigo não.:
DK 7200216
Modelo
Cabo de ligação
Descrição do produto
Cabos de ligação e extensão com diferentes tipos de conectores/tomadas (contato de segurança/C19/C20). Tubo em PVC de 3 polos
Conector (tipo)
D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/4)
Corrente nominal (máx.)
16 A
Dimensões
Comprimento: 1,8 m
Tomadas
Tomada IEC C19
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,29 kg
Peso bruto
0,334 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177519237
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Descrição do produto
PSM/PDU CABLE CONEXAOl