- Artigo não.:
- DK 7955310
- Modelo
- PDU, switched
- Descrição do produto
- Função de medição por fase e tomadas que podem ser ativadas individualmente. Com a PDU compacta, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade de distribuição de energia profissional. No caso do modelo de rack TS IT, a montagem até mesmo dispensa o uso de ferramentas. A forma compacta facilita totalmente a montagem. Por ser equipada com relés biestáveis e um display OLED, o consumo de energia da PDU é extremamente reduzido. Um servidor web integrado possibilita a conexão direta à rede com gerenciamento abrangente de terminais. A alimentação redundante de energia é assegurada por todas as fases, além de uma rede Power over Ethernet existente. A PDU oferece funções abrangentes de gerenciamento e monitoramento. O elevado grau de disponibilidade é garantido pela medição com exatidão de 1%.
- Material
- Perfil em alumínio anodizado preto
- Escopo de fornecimento
- Inclui cabo de ligação H05-VV (3 m) com conetor de entrada montado
- Dimensões
- Largura: 44 mm
Profundidade: 85 mm
Comprimento: 1.360 mm
- Quantidade de tomadas e tipo
- 24 x C13 / 4 x C19
- Tomadas
- 24 x Tomada IEC C13
4 x Tomada IEC C19
- Corrente nominal (máx.)
- 16 A
- Fontes de alimentação
- Quantidade: 1
Fases por fonte de alimentação: 1~
- Comprimento do cabo de ligação
- 3 m
- Tipo de ligação (elétrica)
- CEE
- Diretrizes
- Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE
- Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE
- Normas
- EN 60950-1
- IEC 61 000-4
- IEC 61 000-6
- EN 55 022
- Faixa de temperatura de serviço
- 0 °C...45 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10...95 %
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...70 °C
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT: ≥ 1.800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,2 kg
- Peso bruto
- 5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85366990
- EAN
- 4028177685192
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrição do produto
-
#NV