Trava de conector Para conectores C14 e C20

Artigo não.: DK 7955020

Trava para impedir que os conectores C14 e C20 sejam desencaixados acidentalmente

Artigo não.:
DK 7955020
Descrição do produto
A trava universal serve para impedir que os conectores IEC 60 320 C14 ou C20 sejam desencaixados acidentalmente. O travamento é ajustável e se adapta às formas convencionais de conectores. Isso aumenta a segurança do encaixe da maioria dos cabos de ligação geralmente disponíveis no mercado, independentemente da marca.
Material
Plástico (PA 12)
Cor
RAL 9005
Emb.
20 unid.
Peso líquido
0,1 kg
Peso bruto
0,11 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177685000
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descrição do produto
#NV