- Nº do item:
- SV 9690.020
- Modelo
- Sem instalação interna
- Material
- Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Chapa de teto: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 1,5 mm
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Porta, teto e painel traseiro: pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Estrutura do armário
Porta e painel traseiro, perfurado
Chapa de teto
Fecho: palheta dupla de 3 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 20
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 48 kg
- Peso bruto
- 48,5 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 162,14 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- EAN
- 4028177043473
- ETIM 9
- EC000261
- Descrição do produto
-
VX ESS Rack para armazenamento de energia LAP: 600x2000x600 mm, com porta, painel traseiro