Para a instalação de baterias modulares.
- Artigo não.:
- SV 9692051
- Material
- Chapa de aço galvanizada de 2 mm
- Escopo de fornecimento
- Inclui fita perfurada
Inclui material de fixação - Comprimento
- 513,9 mm
- Capacidade de carga (estática)
- 120 kg
1.200 N - Adequado para
- Tipo de caixa: VX
CS Toptec
Profundidade: 800 mm - Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 5,3 kg
- Peso bruto
- 5,347 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 13,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177045422
- ETIM 9
- EC002620
- Descrição do produto
- VX ESS Trilho deslizante C: 513,9 mm, para armário P: 800 mm
- Documentação
- Manual de instruções