Para instalar, por exemplo, baterias monobloco.
- Artigo não.:
- SV 9692021
- Material
- Chapa de aço galvanizada
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Load capacity static
- 200 kg
2.000 N - Superfície
- Largura: 509 mm
Profundidade: 714 mm - Adequado para
- Largura: 600 mm
Profundidade: 800 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 9,1 kg
- Peso bruto
- 9,34 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 24,08 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177045965
- Descrição do produto
- VX ESS Prateleira, para carga pesada, LP: 600x800 mm
- Documentação
- Manual de instruções