Wire Station WS 540

Artigo não.: AS 4051123

Wire Station móvel com ajuste da altura e aplicação versátil na área de produção. Possibilita o trabalho ergonômico e sem cansaço ao processar os cabos.

Artigo não.:
AS 4051123
Modelo
Versão EUA
Descrição do produto
Wire Station móvel com ajuste da altura e aplicação versátil na área de produção. Possibilita o trabalho ergonômico e sem cansaço ao processar os cabos.
Vantagens
Mesa com ajuste elétrico entre 710 e 1250 mm para a altura perfeita de trabalho
Tampo de mesa multiplex lavável e resistente a riscos
Solução ideal em combinação com as máquinas de corte e crimpagem, bem como aplicação dos cabos pré-confeccionados na máquina Wire Terminal
Escala integrada para medição rápida à mão
Preparada para instalação de um monitor para processar os cabos com o Eplan Smart Wiring
Ampliação perfeita com prateleiras para caixas e rolos de cabos, bem como suportes para ferramentas e peças pequenas
Utilização versátil na área de produção pelas rodas de borracha
Gaveta com shadow board preparada para ferramentas
Escopo de fornecimento
Wire Station com dispositivo elétrico de ajuste da altura
Cabo de ligação com 7 m
Régua com 7 tomadas com interruptor basculante
Indicação de montagem
A treliça de fixação vertical (Cód. Ref. 4051.106) é necessária para acessórios como o suporte de caixas, porta-magazines, etc.
Tensão de entrada
110 V AC, 60 Hz
Dimensões
Largura: 900 mm
Altura: 1.350 mm
Profundidade: 781 mm
Altura de trabalho
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
Sim
Emb.
1 unid.
Peso líquido
95 kg
Peso bruto
106 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177962668
ETIM 9
EC000348
ETIM 8
EC002224
ECLASS 8.0
21100208
Descrição do produto
Wire Station móvel com conexão de 110 Volt e 60 Hz. Ajuste da altura e aplicação versátil na área de produção. Possibilita o trabalho ergonômico e sem cansaço ao processar os cabos.
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções