Com luva de plástico.
- Artigo não.:
- AS 4050754
- Descrição do produto
- Com luva de plástico.
- Dados técnicos
- Resistente a temperaturas de até 105 °C
- Material
- E-Cu galvanizado estanhado
Luva de plástico: polipropileno - Cor
- Azul claro
- Comprimento
- 8 mm
- AWG
- 24
- Diâmetro interno
- 1,8 mm
- Código de cores da Rittal
- Sim
- Para diâmetro
- 0,25 mm²
- Nota
- Certificação segundo o padrão UL em combinação com os respectivos equipamentos como, por exemplo, máquinas de crimpagem.
- Para uma assessoria personalizada, fale com um especialista da Rittal.
- Normas
- AEH DIN 46228
- Forma fornecida
- A granel
- Emb.
- 500 unid.
- Peso líquido
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,026 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177815803
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Descrição do produto
- Wire end ferrules for manual preassembly, 0.25 mm², AWG 24, 8 mm, light blue, loosely packed, 500 pc(s).