Chaves sem isolamento

Artigo não.: AS 4052014

Chave de fenda ergonômica que se adapta perfeitamente à mão, reduzindo a força necessária de aplicação.

Artigo não.:
AS 4052014
Modelo
para parafusos com Fenda
Descrição do produto
Chave de fenda ergonômica que se adapta perfeitamente à mão, reduzindo a força necessária de aplicação.
Vantagens
Cabo com extremidade antideslizante e identificação dos respectivos parafusos
Ponta com revestimento preto e polida para manter a precisão e exatidão no encaixe
A interconexão perfeita entre a mão e o cabo garante maiores relações de torque e o trabalho sem cansaço por mais tempo
Material
Ponta: liga de cromo-molibdênio-vanádio
Parte interna do cabo: plástico duro
Cabo: plástico elástico altamente flexível
Cor
Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
Ø da ponta
7 mm
Comprimento da ponta
175 mm
Ponta (largura x espessura)
8 x 1,2 mm
Ponta
SL
Ø do cabo
39 mm
Comprimento do cabo
112 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,13 kg
Peso bruto
0,138 kg
Número da tarifa alfandegária
82054000
EAN
4028177807082
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
Descrição do produto
Screwdriver uninsulated SL 8 x 1,2