Chave de fenda ergonômica que se adapta perfeitamente à mão, reduzindo a força necessária de aplicação.
- Artigo não.:
- AS 4052058
- Modelo
- para TX
- Descrição do produto
- Chave de fenda ergonômica que se adapta perfeitamente à mão, reduzindo a força necessária de aplicação.
- Vantagens
- Cabo com extremidade antideslizante e identificação dos respectivos parafusos
- Ponta com revestimento preto e polida para manter a precisão e exatidão no encaixe
- A interconexão perfeita entre a mão e o cabo garante maiores relações de torque e o trabalho sem cansaço por mais tempo
- Material
- Ponta: liga de cromo-molibdênio-vanádio
Parte interna do cabo: plástico duro
Cabo: plástico elástico altamente flexível - Cor
- Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
- Ø da ponta
- 6 mm
- Comprimento da ponta
- 115 mm
- Ponta
- TX 30
- Ø do cabo
- 39 mm
- Comprimento do cabo
- 112 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,1 kg
- Peso bruto
- 0,108 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82054000
- EAN
- 4028177807198
- ETIM 9
- EC000801
- ETIM 8
- EC000801
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Descrição do produto
- Screwdriver uninsulated Tx 30