Para cortar microligações ou réguas em chapa de aço dos componentes para instalação no Ri4Power (por exemplo: divisórias de espaço funcional) ou para cortar chapas finas de aço, alumínio ou cobre com uma espessura de até 1,2 mm.
- Artigo não.:
- AS 4054870
- Modelo
- Reto
- Descrição do produto
- Para cortar microligações ou réguas em chapa de aço dos componentes para instalação no Ri4Power (por exemplo: divisórias de espaço funcional) ou para cortar chapas finas de aço, alumínio ou cobre com uma espessura de até 1,2 mm.
- Vantagens
- Corte dos materiais sem deformação
- Cortes precisos, sem necessidade de retrabalhar o perfil cortado
- Manuseio fácil
- Cabos ergonômicos para trabalhar sem cansaço e sem escorregar
- Material
- Corpo da ferramenta: aço especial para ferramentas, laminado, temperado em óleo
- Cor
- Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
- Escopo de fornecimento
- Cortador de réguas de divisão com proteção de aparas
- Adequado para o item com o código de referência
- 9683.006
- 9683.008
- 9683.016
- 9683.018
- 9683.036
- 9683.038
- 9680.005
- 9680.025
- 9680.207
- 9680.227
- 9683.406
- 9683.408
- 9683.426
- 9683.428
- 9683.444
- 9683.446
- 9683.448
- 9683.464
- 9683.466
- 9683.468
- 9683.484
- 9683.486
- 9683.488
- Dimensões
- Comprimento: 280 mm
- Material trabalhável
- Chapa de aço
- Alumínio
- Cobre
- Plástico
- Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
- 1,2 mm
- Espessura máxima processável de peças de alumínio
- 1,2 mm
- Espessura máxima processável de peças de plástico
- 2 mm
- Largura do corte
- 2,7 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,54 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82032000
- EAN
- 4028177955929
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Descrição do produto
- Separator cutter for function room side walls, function room partitions and NH fuse-switch-disconnector enclosures