Para desencapar cabos e condutores. Autoajustável, com cabo ergonômico e lâmina de decape que pode ser facilmente trocada.
Alicate de decapagem
Artigo não.: AS 4054310
O produto sairá de linha em: 30 de dez. de 2023
Produto alternativo recomendado:
- Artigo não.:
- AS 4054310
- Descrição do produto
- Para desencapar cabos e condutores. Autoajustável, com cabo ergonômico e lâmina de decape que pode ser facilmente trocada.
- Vantagens
- Batente com ajuste flexível da extensão do decape
- Cortador de condutor prático integrado
- Mecanismo de ajuste automático para os mais diferentes tipos de isolamento e diâmetros de condutores
- Matrizes compatíveis com todos os tipos de alicate e que podem ser facilmente trocadas
- Cabo com dois componentes e parte suave antiderrapante
- Cor
- Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
- Nota sobre o código de referência
- Também adequado para isolamentos de borracha e silicone
- Dimensões
- Largura: 20 mm
Altura: 90 mm
Comprimento: 191 mm - AWG
- 28 ‐ 12
- Para diâmetro
- 0,1 ‐ 4 mm²
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,17 kg
- Peso bruto
- 0,18 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82032000
- EAN
- 4028177807723
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Descrição do produto
- Stripping tool 0.1 - 4 mm²