Ferramenta de decapagem para desencapar condutores. Lâmina móvel para fazer cortes arredondados, longitudinais e espiralados.
- Artigo não.:
- AS 4054410
- Descrição do produto
- Para desencapar condutores. Lâmina móvel para fazer cortes arredondados, longitudinais e espiralados.
- Cor
- Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
- Dimensões
- Largura: 37 mm
Altura: 30,5 mm
Comprimento: 167 mm - Para cabos com Ø
- 4,5 ‐ 40 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,18 kg
- Peso bruto
- 0,201 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82032000
- EAN
- 4028177807754
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Descrição do produto
- Stripping tool for cables Ø 4.5 - 40 mm