Para fazer recortes redondos.
- Artigo não.:
- AS 4055216
- Modelo
- Com 3 pontas de corte
- Escopo de fornecimento
- Matriz
Punção
Parafuso tensor sem rolamento - Material trabalhável
- Chapa de aço
- Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
- 2 mm
- Punção com Ø
- 16,2 mm
- Para roscas
- M16
- Nota
- Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
- Outras medidas, vide punção redondo com divisão em aço inoxidável
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Parafuso tensor (Ø x C)
- 9,5 x 50 mm
- Parafuso tensor hidráulico Ø
- 9,5 mm
19 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,077 kg
- Peso bruto
- 0,093 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82073010
- EAN
- 4028177808201
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrição do produto
- AS Cortante Redondo M16 chapa de aço
- Documentação
- Manual de instruções