Para fazer recortes quadrados.
- Artigo não.:
- AS 4055322
- Descrição do produto
- Para fazer recortes quadrados. O conjunto de perfuração é utilizado com puncionadeira hidráulica.
- Vantagens
- Com saída lateral dos resíduos
- A matriz não emperra
- Escopo de fornecimento
- Matriz
Punção
Pino tensor
Contraporca
Maleta de plástico
Porca de pressão com rolamento
Adaptador para sistema hidráulico - Material trabalhável
- Chapa de aço
- Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
- 2 mm
- Acionamento hidráulico
- Sim
- Acionamento manual
- Sim
- Punção □
- 22,2 x 22,2 mm
- Dimensões
- Largura: 22,2 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,7 kg
- Peso bruto
- 0,738 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82073010
- EAN
- 4028177808393
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrição do produto
- AS Cortante quadrado ch.aço 22,2x22,2 mm
- Documentação
- Manual de instruções