Para fazer recortes redondos.
- Artigo não.:
- AS 4055480
- Modelo
- Com 3 pontas de corte
- Descrição do produto
- Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
- Escopo de fornecimento
- 5 matrizes
5 punções
Maleta de plástico - Material trabalhável
- Chapa de aço
- Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm - Punção com Ø
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - Para roscas
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Nota
- Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,95 kg
- Peso bruto
- 0,98 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82073010
- EAN
- 4028177808607
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrição do produto
- Sheet metal punches set, metric Ø 16,2/20,4/25,4/32,5/40,5
- Documentação
- Manual de instruções