Acessórios para conjuntos de perfuração. São necessários como peça de união entre matriz e punção.
- Artigo não.:
- AS 4055633
- Descrição do produto
- Acessórios para conjuntos de perfuração. São necessários como peça de união entre matriz e punção.
- Nota
- Para manuseio utilizando chave
- Parafuso tensor (Ø x C)
- 19 x 55 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,252 kg
- Peso bruto
- 0,274 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73181900
- EAN
- 4028177808935
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049241
- Descrição do produto
- Tension screw with ball bearing Ø x L 19 x 55 mm