Caixas em policarbonato PK sem perfurações pré-estampadas
Artigo não.: PK 9508100
Caixa em policarbonato reforçado com fibra de vidro para fixação na parede. Grau de proteção IP 66. Agilidade na manutenção devido à tampa equipada com fechos rápidos. Segurança graças ao material autoextinguível.
- Artigo não.:
 - PK 9508100
 - Modelo
 - Caixa PK com tampa transparente
 - Descrição do produto
 - Aplicação na faixa de temperatura ambiente: -35°C...+80°C. As temperaturas especificadas podem ser limitadas pelos aparelhos instalados.
 - Material
 - Caixa: policarbonato reforçado com fibra de vidro
Tampa transparente: policarbonato com vedação em poliuretano expandido
Parafusos da tampa: poliamida
Tampões de isolamento: polietileno - Cor
 - RAL 7035
 - Escopo de fornecimento
 - Caixa com tampa
Parafusos da tampa
Tampões de isolamento dos parafusos para fixação na parede - Protection category NEMA
 - NEMA 4X
 - Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
 - IP 66
 - Código IK
 - IK08
 - Dimensões
 - Largura: 130 mm
Altura: 94 mm
Profundidade: 57 mm - Faixa de temperatura de serviço
 - -35 °C...80 °C
 - Material básico
 - Policarbonato
 - Emb.
 - 4 unid.
 - Peso líquido
 - 0,772 kg
 - Peso bruto
 - 0,878 kg
 - Número da tarifa alfandegária
 - 94037000
 - EAN
 - 4028177139275
 - ETIM 9
 - EC000261
 - ECLASS 8.0
 - 27180101