Borne de conexão de condutores Encaixe

Artigo não.: SV 3456505

Para conexão de condutores cilíndricos.

Artigo não.:
SV 3456505
Vantagens
Dispensa manutenção
Montagem rápida por encaixe
Caixa de bornes com campos de marcação
Conexão universal de condutores
Aplicações
Para utilização como derivação de barras para condutores L, N ou PE em instalações de distribuição elétrica e controle e como borne de conexão de condutores em painéis contadores.
Para montagem em barras E-Cu ou CUPONAL
Funcionamento
Borne totalmente isolado para conexão de condutores sem necessidade de usar ferramenta
Um pino de destravamento integrado solta o condutor
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7042
Test specification
IEC 60 999-1
IEC 60 947-7-1/-2
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos e com terminal
1,5 ‐ 16 mm²
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos sem terminal
1,5 ‐ 16 mm²
Conexão de condutores cilíndricos flexíveis
1,5 ‐ 16 mm²
Conexão de condutores cilíndricos sólidos
1,5 ‐ 16 mm²
Para barras com espessura
10 mm
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,23 kg
Peso bruto
0,241 kg
PCF/emb (cadle to gate)
0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177813991
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Descrição do produto
SV Bornes Puch-in Condutores 1,5-66 mm ² (Push-in), barra de 10 mm
Aprovações
ABS
Lloyds Register of Shipping
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Data sheets