- Artigo não.:
- SV 3504000
- Descrição do produto
- Para unir as barras especiais PLS sem necessitar fazer perfurações.
- Material
- E-Cu
- Superfície
- Niquelada
- Corrente nominal (máx.)
- 684 A
- Adequado para barras
- PLS 800
- Adequado para o item com o código de referência
- 9341.000
- 9341.050
- Tipo de conexão
- Conexão simples
- Dimensões
- Comprimento: 50 mm
- Emb.
- 3 unid.
- Peso líquido
- 0,99 kg
- Peso bruto
- 1,024 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,33
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177043220
- ETIM 9
- EC000713
- ETIM 8
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Descrição do produto
- PLS - JOGO CONECT. BARRAS ATE 800A