- Artigo não.:
- SV 3525000
- Material
- E-Cu
- Espessura das barras
- 5 mm
- Diâmetro
- 300 mm²
- Nota
- Comprimento variável
- Tipo de barramento
- Barras E-Cu
- Adequado para sistema de barramento
- PLS 800
- Adequado para o item com o código de referência
- 9341.000
- 9341.050
- Dimensões
- Comprimento: 695 mm
- Adequado para
- Largura: = 800 mm
- Emb.
- 3 unid.
- Peso líquido
- 5,4 kg
- Peso bruto
- 5,4 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 1,8
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177043695
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrição do produto
- SV Barra coletora 695mm 80