Barras laminadas em cobre

Artigo não.: SV 3565005

Lâminas em cobre eletrolítico altamente puro F20, Comprimento: 2000 mm/barra.

Artigo não.:
SV 3565005
Material
Lâminas em cobre: cobre eletrolítico com elevado grau de pureza F20
Isolamento: mistura de vinil altamente resistente, expansão de 370 %, temperatura: -30°C...+105°C, proteção contra incêndio segundo a norma UL-94 V0, resistência dielétrica: 20 kV/mm
Comprimento
2.000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
240 A
Rated current for temperature increase 30 K
180 A
Rated current for temperature increase 70 K
285 A
Nota
Estrutura = quantidade de lâminas x largura das lâminas x espessura das lâminas
Comprimento variável
Somando-se a temperatura ambiente com o aumento da temperatura, obtém-se a temperatura de condutividade resultante das barras laminadas em cobre chatas. Exemplo: 3565.005 com carga de 180 A, ou seja, a temperatura aumenta 30 K. No caso de uma temperatura ambiente de 35 °C, a temperatura de condutividade resultante será de 35 °C + 30 K = 65 °C.
Modelo em cobre laminado chato
Quantidade de lâminas: 6
Largura das lâminas: 9 mm
Espessura das lâminas: 0,8 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,988 kg
Peso bruto
1,188 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,77
Número da tarifa alfandegária
85446010
EAN
4028177666719
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
SV Barra cobre lamin.4,8x9(6x9x0,8)2000
Aprovações
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Fichas técnicas
Short-circuit resistance diagram