Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem e para instalação em caixas e armários compactos.
- Artigo não.:
- VX 8617100
- Descrição do produto
- Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem e para instalação em caixas e armários compactos.
- Vantagens
- Simplesmente encaixar no esquema de perfurações e parafusar
- Esquema de perfurações nos quatro lados
- Orifícios em cima e embaixo para porcas gaiola para fixação de componentes próprios utilizando parafusos métricos
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Opções de montagem do VX SE
- In enclosure depth 300 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- Opções de montagem da AX
- In enclosure width/height 300 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Opções de montagem na AX em aço inoxidável
- Em caixas com 300 mm de largura/altura, em combinação com o trilho para montagem na base
- Opções de montagem na base soleira VX
- Em bases soleiras com 300 mm de largura/profundidade, nos acabamentos, em combinação com a cantoneira para montagem interna da base soleira
- Em bases soleiras com 400 mm de largura/profundidade no caso de montagem nas cantoneiras
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 300 mm - Adequado para
- Sistema de base soleira VX
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 1,08 kg
- Peso bruto
- 1,118 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 5,72
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177829107
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- Sistema de chassi VX 23 x 64 mm para o nível de montagem interno, para L/A/P: 300 mm