Seccionadores sob carga para fusíveis NH com controle eletromecânico de fusíveis

Artigo não.: SV 9344150

Artigo não.:
SV 9344150
Modelo
Para instalação em placa de montagem
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Guias de contato: cobre eletrolítico prateado
Cor
Chassi: RAL 7035
Tampa: RAL 7035/7001
Área de aperto para barras laminadas em cobre
Largura da área de aperto: 32 mm
Altura da área de aperto: 10 mm
for mounting plate assembly
Sim
Saída dos condutores
Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)
Parafuso M10
Corrente nominal de serviço máxima
250 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Para tamanho NH
1
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões
Largura: 184 mm
Altura: 298 mm
Conexão de condutores cilíndricos
10 ‐ 150 mm²
Qtd. de polos
3 polos
Diâmetro dos condutores cilíndricos
10 ‐ 150 mm²
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,599 kg
Peso bruto
2,648 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,3
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177540644
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Descrição do produto
#NV
Aprovações
CQC-CCC
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas