Kit de conectores de barras

Artigo não.: SV 9350075

Para unir barras sem necessitar fazer perfurações.

Artigo não.:
SV 9350075
Descrição do produto
Para unir barras retangulares sem necessitar fazer perfurações.
Material
Parte superior: aço 37 niquelado
Placa de contato: E-Cu niquelado
Tipo de conexão
Conexão simples
Adequado para barras
12 x 5 - 15 x 10 mm
Emb.
3 unid.
Peso líquido
0,39 kg
Peso bruto
0,411 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,05
PCF/emb (cadle to gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177504844
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Descrição do produto
SV JGO.CONEXAO BARR.(ENSAMBL)
Aprovações
ABS
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas