Proteção contra contatos acidentais no lado de trás de uma estrutura Mini-PLS.
- Artigo não.:
- SV 9605000
- Material
- PVC duro termicamente modificado
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 - Cor
- RAL 7035
- Comprimento
- 500 mm
- Adequado para sistema de barramento
- Mini-PLS
- Dimensões
- Comprimento: 500 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,45 kg
- Peso bruto
- 0,487 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85472000
- EAN
- 4028177140608
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Descrição do produto
- SV PLS-Mini perfil de bandeja
- Aprovações
- UR + C-UR (recognized)