Bandeja de base

Artigo não.: SV 9607000

Proteção contra contatos acidentais no lado de trás de uma estrutura Mini-PLS.

Artigo não.:
SV 9607000
Material
PVC duro termicamente modificado
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Comprimento
1.100 mm
Adequado para sistema de barramento
Mini-PLS
Dimensões
Comprimento: 1.100 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,86 kg
Peso bruto
1,08 kg
Número da tarifa alfandegária
85472000
EAN
4028177140646
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Descrição do produto
SV SIST.BARR.M-PLS PROT.C.CONTACT/1100MM
Aprovações
UR + C-UR (recognized)
Fichas técnicas
Especificações técnicas