Placa com barras integradas.
- Artigo não.:
- SV 9635010
- Funcionamento
- Placa de barramento protegida contra contatos acidentais para a instalação e contato seguros de componentes por encaixe facilitado
- As unidades de subdivisão pré-estampadas na placa permitem o posicionamento rápido e seguro dos componentes
- Redução do trabalho de instalação de cabos pelo contato direto na placa
- Material
- Poliamida
Policarbonato
E-Cu
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui barras integradas
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 2X
- Normas
- UL 508
- IEC 61 439
- Corrente nominal máx.
- 125 A
- Corrente nominal (UL)
- 100 A
- Tensão nominal de serviço
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Rated operating voltage (max.) UL
- 600 V (AC)
- 600 V (DC)
- Unidades máximas de subdivisão de 45 mm
- 9
- Nota
- Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
- Para estrutura com trilhos de suporte
- Sim
- for mounting plate assembly
- Sim
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Dimensões
- Largura: 405 mm
Altura: 160 mm
Profundidade: 45,1 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,3 kg
- Peso bruto
- 1,46 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,551
- Número da tarifa alfandegária
- 85469010
- EAN
- 4028177817401
- ETIM 9
- EC001900
- ETIM 8
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV Placa, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3 polos, LAP: 405x160x45,1 mm (RiLine Compact)
- Documentação
- Manual de instruções
- Safety instructions