Para ampliar a opção de fixação na placa no caso de uso de equipamentos largos.
- Artigo não.:
- SV 9635390
- Funcionamento
- Para ampliar a opção de fixação na placa no caso de uso de equipamentos largos
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 - Cor
- RAL 7035
- Dimensões
- Largura: 18 mm
Altura: 160 mm
Profundidade: 34,5 mm - Tipo de trilhos de suporte
- Fixos
- Quantidade/altura dos trilhos de suporte
- 1 / 10 mm
- Emb.
- 6 unid.
- Peso líquido
- 0,258 kg
- Peso bruto
- 0,32 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177934542
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- TS component support, WH: 18 x 160 mm, without contact system
- Documentação
- Manual de instruções
- Safety instructions