Sistema de fixação Para Maxi-PLS

Artigo não.: SV 9650150

Para a montagem do suporte de barras.

Artigo não.:
SV 9650150
Modelo
Para montagem central na parte de trás (185 mm)
Aplicações
Para montagem dos suportes de barramento
Material
Aço inoxidável
Qtd. de polos
3 polos
185 mm
Adequado para barras
Maxi-PLS 3200
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
Emb.
2 unid.
Peso líquido
3,662 kg
Peso bruto
3,861 kg
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177266469
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV SUJECIÓN SIST. MAXI-PLS
Aprovações
UL + C-UL (listed)