Bloco deslizante para barramento Maxi-PLS

Artigo não.: SV 9650990

Para inserção lateral no perfil do barramento Maxi-PLS.

Artigo não.:
SV 9650990
Descrição do produto
Para fixar barras chatas em cobre e componentes de conexão em barramentos Maxi-PLS. Para introdução lateral no perfil do barramento e fixação dos pinos roscados.
Material
Bloco deslizante: liga de cobre
Comprimento
35 mm
Adequado para barras
Maxi-PLS 60
Dimensões
Rosca: M12
Emb.
15 unid.
Peso líquido
0,78 kg
Peso bruto
0,884 kg
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177239739
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV MAXI-PLS-TUERCA CORREDERA
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Documentação
Manual de instruções