Perfil transversal ISV para VX

Artigo não.: SV 9666723

Para a subdivisão horizontal do quadro de suporte no armário VX/TS.

Artigo não.:
SV 9666723
Descrição do produto
Para a subdivisão horizontal do quadro de suporte no armário.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões
Largura: 750 mm
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 3
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,81 kg
Peso bruto
1,01 kg
PCF/emb (cadle to gate)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177676725
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
ISV PERFIL TRAV. TS8 3 U - 2Pç
Documentação
Manual de instruções