Parafuso M10

Artigo não.: SV 9676814

Para a fixação do borne de conexão direta, da placa de conexão, da garra para fixação de barras ou do kit de conexão em sistemas de barramento compostos por barras chatas em cobre.

Artigo não.:
SV 9676814
Descrição do produto
Para a fixação das garras para fixação de barras ou componentes de conexão em um sistema de barramento compostos por barras chatas em cobre.
Material
Aço inoxidável
Dimensões
Rosca: M10
Comprimento da rosca: 140 mm
Emb.
8 unid.
Peso líquido
0,76 kg
Peso bruto
0,88 kg
Número da tarifa alfandegária
73181900
EAN
4028177626287
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV CONEXAO PARAFUSADA M10X140