Chave seccionadora NH com controle eletrônico de fusíveis

Artigo não.: SV 9677080

3 polos, para sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras.

Artigo não.:
SV 9677080
Modelo
ativação com 3 polos
Funcionamento
Interruptor instantâneo automático para acionamento independente do operador
Interrupção dupla para corte confiável dos contatos
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Guias de contato: parcialmente em cobre banhado a prata
Cor
Chassi: RAL 7035
Tampa: RAL 7001
Puxador: RAL 7016
Para tamanho NH
00
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
185 mm
Saída dos condutores
Embaixo
Tipo de ligação (elétrica)
Parafuso M8
Installation type
Fixação com bornes
Qtd. de polos
3 polos
Tensão nominal de serviço
400 V, 3~
Corrente nominal de serviço máxima
160 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Para montagem de conversor
Sim
Dimensões
Largura: 50 mm
Altura: 860 mm
Conexão de condutores cilíndricos
1,5 ‐ 95 mm²
Adequado para barras
Altura: 10 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5 kg
Peso bruto
5,48 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
1,072
Número da tarifa alfandegária
85043129
EAN
4028177806726
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Descrição do produto
SV NH slimline switch disconnector, size 00, 160 A, 400 V, 3-pole, screw M8, 185 mm, cable outet bottom, clamping attachment
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions