Cobertura do espaço de conexão para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH/chaves seccionadoras NH

Artigo não.: SV 9677405

Para garantir a proteção contra contatos acidentais na área de instalação dos cabos.

Artigo não.:
SV 9677405
Descrição do produto
Cobertura do espaço de conexão com possibilidade de montagem em cascata para garantir a proteção contra contatos acidentais na área de instalação dos cabos no caso de uso de terminais e luvas longas.
Material
Policarbonato
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Para tamanho
00
Adequado para o item com o código de referência
9677.000
9677.010
9677.015
9677.025
Saída dos condutores
Em cima
Nota
A utilização de seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH com saída dos cabos em cima requer o uso de uma cobertura do espaço de conexão
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,1 kg
Peso bruto
0,19 kg
Número da tarifa alfandegária
85472000
EAN
4028177705142
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Descrição do produto
#NV
Documentação
Manual de instruções