Para cobrir aberturas para passagem de cabos.
- Artigo não.:
- SV 9683040
- Descrição do produto
- Para cobrir aberturas para passagem de cabos.
- Material
- PVC de 3 mm
- Cor
- Semelhante a RAL 7045
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 152 mm
Altura: 48 mm - Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,3 kg
- Peso bruto
- 0,453 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177938977
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV Plastic gland plate, WD: 152x48 mm, for compartment side panel (VX)
- Explicações
- Declaración de conformidad UK
- Documentação
- Manual de instruções