Trilho de suporte de disjuntores

Artigo não.: SV 9683306

Para a montagem de disjuntores abertos (ACB) em espaços funcionais.

Artigo não.:
SV 9683306
Descrição do produto
Para a montagem de disjuntores abertos (ACB) em espaços funcionais.
Material
Chapa de aço de 2,5 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Comprimento
496 mm
Dimensões
Comprimento: 496 mm
Adequado para
Largura: = 600 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
2,5 kg
Peso bruto
3,08 kg
PCF/emb (cadle to gate)
11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177937482
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV Barra de suporte ACB, para VX 600mm
Explicações
Declaración de conformidad UK
Documentação
Manual de instruções