Placa flangeada em poliéster para divisória de espaço funcional

Artigo não.: SV 9683506

Para cobrir divisórias de espaço funcional com abertura.

Artigo não.:
SV 9683506
Descrição do produto
Para cobrir divisórias de espaço funcional com abertura.
Material
ABS
Cor
Semelhante a RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 450 mm
Altura: 251 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,98 kg
Peso bruto
1,04 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177937703
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV Barra de suporte ACB 600mm
Explicações
Declaración de conformidad UK
Documentação
Manual de instruções