Quadros de suporte para montagem de componentes modulares

Artigo não.: SV 9683.783

Kit de quadros de suporte para a instalação de componentes modulares (por exemplo, MCBs).

Artigo não.:
SV 9683.783
Descrição do produto
Kit de quadros de suporte para a instalação de componentes modulares (por exemplo: MCBs). Os trilhos de suporte são fixados na lateral do espaço funcional através de duas cantoneiras de montagem. A cobertura é fixada no quadro de suporte por meio de parafusos autoatarraxantes. Juntamente com as divisórias de espaço funcional, a placa de montagem parcial e com os módulos de laterais pode-se fazer uma subdivisão interna de acordo com as formas 2, 3 ou 4.
Material
Quadro de suporte: chapa de aço galvanizada de 1,5 mm
Cobertura: chapa de aço de 1,5 mm pintada
Escopo de fornecimento
Trilhos de suporte
2 cantoneiras de montagem
1 cobertura com recorte
Inclui material de fixação
Para espaços funcionais com altura
300 mm
Adequado para
Largura: = 800 mm
Quantidade de unidades de subdivisão de 17,5 mm
2 x 36
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4 kg
Peso bruto
4,3 kg
PCF/emb (cadle to gate)
16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177937338
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV Support frame, for DIN rail-mounted devices, 2 x 24 pitch units, WH: 700x295 mm, for VX (W: 800 mm)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information