- Artigo não.:
- SV 9684012
- Descrição do produto
- Barras com perfurações integradas.
- Material
- E-Cu F30
- Normas
- DIN EN 13 601
- Diâmetro
- 50 mm x 10 mm
- Hole diameter
- 11,5 mm
- Dimensões
- Comprimento: 1.185 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 5,34 kg
- Peso bruto
- 5,44 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 5,34
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177951228
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrição do produto
- SV busbars E-Cu with integral punchings, length 1185 mm
- Documentação
- Manual de instruções
- Safety instructions