Peça para montagem modular PE/PEN E-Cu

Nº do item: SV 9686.529

A combinação PE/PEN, composta por barra, cantoneira e peça para montagem modular, possibilita a instalação com tipo testado segundo a norma IEC 61 439-1.

Nº do item:
SV 9686.529
Descrição do produto
Para conexão das barras entre dois armários.
Material
E-Cu
Dimensões
Comprimento: 180 mm
Diâmetro
30 mm x 5 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,51 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,23
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177935938
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descrição do produto
SV PE/PEN baying bracket E-Cu, WH: 30x5 mm, L: 180 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Safety instructions