As caixas fabricadas em aço inoxidável de alta resistência possuem um sistema integrado de ressaltos que facilita e agiliza a instalação interna abrangente, com muita segurança e sem necessidade de fazer perfurações.
- Artigo não.:
- AX 1370000
- Material
- Caixa: aço inoxidável
Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço
Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L) - Superfície
- Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 μm
Placa de montagem: galvanizada - Escopo de fornecimento
- Caixa com porta(s) com ângulo de abertura de 130°
Placa de montagem
Fecho: palheta dupla de 3 mm - Grau de proteção NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Código IK
- IK10
- Dimensões
- Largura: 500 mm
Altura: 500 mm
Profundidade: 300 mm - Espessura da porta
- 1,5 mm
- Espessura da caixa
- 1,25 mm
- Espessura do material da placa de montagem
- 2,5 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 450 mm x 475 mm
- Quantidade de portas
- 1
- Fecho
- Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Material lock: Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L) - Material básico
- Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177036338
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
- AX Caixa, LAP: 500x500x300 mm, aço inoxidável 1.4404, com placa de montagem, porta única, dois fechos de lingueta
- Documentação
- Demais informações
- Load brochure
- Manual de instruções
- Product presentations
- Protective conductor brochure
- Safety instructions