Placas de montagem para também ser possível fazer instalações no lado de fora da caixa.
- Artigo não.:
- KL 1561700
- Descrição do produto
- Para também poder fazer instalações no lado de fora da caixa. Os parafusos de fixação estão inclusos nos acessórios da caixa.
- Material
- Chapa de aço de 2,0 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Adequado para caixas/armários do tipo
- KL
- Adequado para
- Tipo de caixa: KL
Largura: = 300 mm
Altura: = 150 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,551 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84879090
- EAN
- 4028177010031
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrição do produto
- PLM KL 1501/1530/1515/1522.210