Placa de montagem para KL
Artigo não.: KL 1569700
Placas de montagem para tamb�m ser poss�vel fazer instala��es no lado de fora da caixa.
Este item será descontinuado em: 30 de jan. de 2020
O novo item indicado é apropriado para os sistemas de caixas de bornes KX, caixas bus KX, caixas de bornes HD e caixas de bornes Ex:
- Artigo não.:
- KL 1569700
- Descrição do produto
- Para também poder fazer instalações no lado de fora da caixa. Os parafusos de fixação estão inclusos nos acessórios da caixa.
- Material
- Chapa de aço de 2,0 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Adequado para caixas/armários do tipo
- KL
- Adequado para
- Tipo de caixa: KL
Largura: = 500 mm
Altura: = 300 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,05 kg
- Peso bruto
- 2,16 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177010284
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrição do produto
- PLM KL 1509/37 275X485X2