Para também poder fazer instalações no lado de fora da caixa. Os parafusos de fixação estão inclusos nos acessórios da caixa.
- Artigo não.:
- KX 1570800
- Descrição do produto
- Para também poder fazer instalações no lado de fora da caixa. Os parafusos de fixação estão inclusos nos acessórios da caixa.
- Material
- Chapa de aço de 2 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Adequado para caixas/armários do tipo
- Caixa de bornes KX
- Caixa bus KX
- Caixa de bornes HD
- Adequado para
- Tipo de caixa: Caixa de bornes KX
Caixa bus KX
Caixa de bornes HD
Largura: = 600 mm
Altura: = 300 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,419 kg
- Peso bruto
- 2,619 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84879090
- EAN
- 4028177925113
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrição do produto
- KX Placa de montagem, para caixas de bornes KX e caixas bus KX, LA: 275x585 mm