Placa de montagem para KL

Artigo não.: KL 1574700

Placas de montagem para também ser possível fazer instalações no lado de fora da caixa.

Artigo não.:
KL 1574700
Descrição do produto
Para também poder fazer instalações no lado de fora da caixa. Os parafusos de fixação estão inclusos nos acessórios da caixa.
Material
Chapa de aço de 2,0 mm
Superfície
Galvanizado
Adequado para caixas/armários do tipo
KL
Adequado para
Tipo de caixa: KL
Largura: = 800 mm
Altura: = 200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,955 kg
Peso bruto
2,155 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177010437
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrição do produto
KL PLM 1520-27-42
Fichas técnicas
Especificações técnicas