Para instalação vertical nos pinos roscados da porta para poder fixar trilhos de montagem, sistema de chassi 14 x 39 mm e retentor de porta.
- Artigo não.:
- AX 2311120
- Descrição do produto
- Para instalação vertical nos pinos roscados da porta para poder fixar trilhos de montagem, sistema de chassi 14 x 39 mm e retentor de porta.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Adequado para caixas/armários do tipo
- AX em aço inoxidável
- Adequado para altura
- = 1.200 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,88 kg
- Peso bruto
- 1,157 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177940567
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- AX Régua perfurada da porta, para AX de aço inoxidável, para A: 1200 mm