Vida útil dos LEDs extremamente elevada, montagem simples e custos reduzidos de armazenamento.
- Artigo não.:
- SG 2372130
- Modelo
- 1 fase, vermelho
- Descrição do produto
- Ângulo de radiação: 3 x 120°
- Vantagens
- Solução completa pronta para instalação
- Altura de montagem reduzida
- Vida útil dos LEDs elevada
- Montagem simples e custos reduzidos de depósito
- Entrada de cabos
- Diâmetro mín. do cabo: 3 mm
Diâmetro máx. dos cabos: 6,5 mm - Diâmetro
- 72 mm
- Tipo de ligação (elétrica)
- Bornes parafusados
- Lâmpada
- LEDs
- Tensão nominal de isolamento
- < 60 V DC
- Dimensões
- Altura: 107 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- -20 °C...70 °C
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 65
- Tensão nominal de serviço
- 24 V
- 24 V (DC)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,219 kg
- Peso bruto
- 0,233 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85311095
- EAN
- 4028177490130
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Descrição do produto
- SZ COLUMNA SEÑALIZACION
- Documentação
- Info sheet