Para cabos pré-confeccionados com conectores. Aplicação em peças com espessura de até 4 mm. Pode-se obter um bom alívio da tração dos cabos pré-confeccionados através de abraçadeiras plásticas.
- Artigo não.:
- SZ 2400300
- Descrição do produto
- Para cabos pré-confeccionados com conectores. Aplicação em peças com espessura de até 4 mm. Pode-se obter um bom alívio da tração dos cabos pré-confeccionados através de abraçadeiras plásticas.
- Material
- Plástico
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Entrada de cabos
- Quantidade de entradas de cabos: 2
Diâmetro mín. do cabo: 6 mm
Diâmetro máx. dos cabos: 8 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 65 no caso de montagem adequada
- Para cabos com Ø
- 6 ‐ 8 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,055 kg
- Peso bruto
- 0,063 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177267909
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Descrição do produto
- SZ ENTR.CONECT. 2 CABL
- Documentação
- Manual de instruções