Prensa-cabos HD

Nº do item: HD 2410.021

Mais compacto e com contraporca já inclusa no fornecimento.

Nº do item:
HD 2410.021
Modelo
Padrão
Vantagens
A superfície externa completamente lisa e estanque evita de maneira eficaz que os microorganismos nocivos possam se depositar.
Limpeza muito mais fácil e, consequentemente, bem mais barata em comparação a prensa-cabos convencionais.
Aplicações
Produção e embalagem de produtos alimentícios
Tecnologia que exige ambientes limpos (por exemplo, na indústria farmacêutica)
Biotecnologia
Indústria química
Material
Porca: aço inoxidável 1.4305 (AISI 303)
Vedação: EPDM em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Escopo de fornecimento
Inclui contraporca
Dimensões
Rosca: M20 x 1,5
Para cabos com Ø
6 ‐ 12 mm
Faixa de temperatura de serviço
-20 °C...100 °C
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 2
Type 4
Type 4X
Tipo 12
Type 12K
Tipo 13
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,33 kg
Peso bruto
0,333 kg
Número da tarifa alfandegária
73072980
EAN
4028177928701
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descrição do produto
HD Bucins, Inox 1.4305, M20x1,5 mm ( 5Pçs ), para cabos Ø 6-12 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
VDE
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Technical system catalogue